Parametry techniczne łożysk
Łożyska kulkowe wzdłużne z pierścieniami zewnętrznymi o płaskiej powierzchni osadzenia | Łożyska kulkowe wzdłużne z pierścieniami zewnętrznymi o kulistej powierzchni osadzenia | |
Normy wymiarowe |
ISO 104 Łożyska serii BA nie są znormalizowane. |
ISO 20516 |
Przedziały tolerancji więcej informacji → Przedziały tolerancji |
klasa normalna klasa P5 lub P6 na specjalne życzenie (tylko w przypadku łożysk jednokierunkowych) |
klasa normalna |
Wartości: ISO 199 (tabela 1) Łożyska serii BA nie są znormalizowane. |
||
Dopuszczalna niewspółosiowość |
Łożyska te nie tolerują jakiejkolwiek niewspółosiowości. |
Kompensują one jedynie niewspółosiowość wstępną. |