Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konstrukcje i odmiany wykonania

Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe
Łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe – elementy
  • składają się z pierścienia wewnętrznego, pierścienia zewnętrznego i złożenia kulek z koszykiem (ilustr. 1)
  • mogą przenosić obciążenia osiowe oraz osiowo ustalać wał – tylko w jednym kierunku.
Łożyska kulkowe wzdłużne dwukierunkowe
Łożysko kulkowe wzdłużne dwukierunkowe – elementy
  • składają się z jednego pierścienia wewnętrznego, dwóch pierścieni zewnętrznych i dwóch złożeń kulek z koszykiem (ilustr. 2)
    Pierścienie zewnętrzne oraz złożenia kulkowe łożysk dwukierunkowych są identyczne ze stosowanymi w łożyskach jednokierunkowych. 
  • mogą przenosić obciążenia osiowe oraz osiowo ustalać wał – w obu kierunkach
Łożyska z pierścieniami zewnętrznymi o kulistej powierzchni osadzenia
  • mogą kompensować niewspółosiowość wstępną
  • są dostępne w odmianach konstrukcyjnych zarówno jedno- (ilustr. 3), jak i dwukierunkowych
  • mogą być stosowane z podkładkami kulistymi przylegającymi do pierścienia zewnętrznego łożyska (ilustr. 4ilustr. 5) lub współpracować z elementem maszyny mającym powierzchnię kulistą

Odpowiednie podkładki kuliste o wklęsłej powierzchni osadzenia trzeba zamawiać osobno (→ tablice produktowe). Zależnie od serii łożyska, podkładki kuliste mają oznaczenie podstawowe U 2, U 3 lub U 4, po którym następuje dwucyfrowa liczba identyfikująca rozmiar (np. podkładka kulista U 320 do łożyska 53320).

Koszyki

Łożyska kulkowe wzdłużne SKF są wyposażone w jeden z koszyków wymienionych w tabeli 1.

Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zawierają rozdziały Koszyki i Materiały na koszyki.

SKF logo