Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczania

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF są zgodne z systemem, według którego pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ Podstawowy system oznaczania łożysk).
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenie oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk kulkowych wzdłużnych.
Basic bearing designation system

Przykład


51328 Mgdzie51328 =
M =Test Designation 4
Test Designation 1Przedrostki (Nie dotyczy.)

Test Designation 2Oznaczenie podstawowe
Przedstawiony w tabeli 1
BA.Łożysko kulkowe wzdłużne o średnicy otworu d < 10 mm
Jednocyfrowy numer następujący po elemencie „BA” wskazuje średnicę otworu.

Catalogue image - Test Designation 3Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna (nie dotyczy)

Test Designation 4Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.) (nie dotyczy)

Catalogue image - Test Designation 5Przyrostki – Konstrukcja koszyka
FKoszyk masywny stalowy wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na kulkach
MKoszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na kulkach

Catalogue image - Test Designation 6.1Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna (nie dotyczy)

Test Designation 6.2Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
P5Tolerancje wymiarowe i geometryczne zgodne z klasą P5
P6
Tolerancje wymiarowe i geometryczne zgodne z klasą P6

Catalogue image - Test Designation 6.3Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły (nie dotyczy)

Test Designation 6.4Przyrostki – Stabilizacja (nie dotyczy)

Przyrostki – Smarowanie (nie dotyczy)

Test Designation 6.6Przyrostki – Inne warianty (nie dotyczy)
SKF logo