Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska Y (łożyska kulkowe samonastawne)

Budowa łożysk Y, nazywanych z reguły łożyskami kulkowymi samonastawnymi, opiera się na konstrukcji uszczelnionych łożysk kulkowych zwykłych serii 62 i 63, przy czym charakteryzuje się wypukłym pierścieniem zewnętrznym i w większości przypadków poszerzonym pierścieniem wewnętrznym z określonym elementem mocującym, umożliwiającym szybki i łatwy montaż na wale.

Cechy, korzyści oraz możliwe zastosowania

Cechy produktu
  • Konstrukcja zapewniająca szybki, łatwy i bezpieczny montaż
  • Uszczelnione, nasmarowane i gotowe do zamontowania
  • Wiele dostępnych rozwiązań uszczelnienia
  • Dostępne warianty praktycznie bezobsługowe
  • Różne odmiany konstrukcyjne, materiały i rozmiary
  • Wersje ze smarami standardowymi i dopuszczonymi do kontaktu z żywnością
  • Zgodność z wymaganiami norm ISO
Korzyści dla użytkownika
  • Poprawa wydajności
  • Obniżenie kosztów utrzymania ruchu
  • Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko
  • Długi okres eksploatacji łożysk
  • Zredukowane poziomy hałasu i drgań
  • Szybka, łatwa i bezpieczna wymiana
Zastosowania
Ze względu na swoją wszechstronność i opłacalność łożyska Y najczęściej znajdują zastosowanie w:
  • maszynach rolniczych;
  • przetwórstwie spożywczym, w tym w maszynach pakujących;
  • systemach przenośników;
  • systemach transportu bliskiego i przeładunku materiałów;
  • maszynach włókienniczych;
  • wentylatorach przemysłowych;
  • mechanizmach specjalistycznych (np. w myjniach samochodowych, siłowniach, gokartach).

Odmiany konstrukcyjne i warianty łożysk Y

Zespoły łożyskowe Y

Łożyska Y są dostępne pojedynczo i w zespołach. Zespół łożyskowy Y składa się z oprawy, łożyska oraz fabrycznie założonego i nasmarowanego uszczelnienia. Te gotowe do zamontowania zespoły są zdolne do kompensowania umiarkowanej niewspółosiowości początkowej (Demonstracja), lecz z reguły nie tolerują przemieszczenia osiowego wału. 

Łożyska Y i zespoły łożyskowe Y to proste, opłacalne rozwiązanie o licznych zaletach. Więcej informacji na temat zespołów łożyskowych Y:

Nowe oferty rynkowe

SKF logo