Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System oznaczania

Oznaczenia akcesoriów łożyskowych SKF są zgodne z systemem, według którego na oznaczenie składają się elementy identyfikujące rodzaj i rozmiar produktu oraz ewentualnie przyrostek.
Basic bearing designation system
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenie i znajdujące zastosowanie warianty do tulei wciąganych.

Przykład

H 312 EgdzieH =
312 =
E =

Warianty znajdujące zastosowanie do tulei wciąganych

Test Designation 2
Product types
HTuleja wciągana o wymiarach zgodnych z normą ISO, o konstrukcji podstawowej
HATuleja wciągana o wymiarach – z wyjątkiem średnicy otworu – zgodnych z normą ISO; wielkość średnicy otworu podawana w 1/16 in
HETuleja wciągana o wymiarach – z wyjątkiem średnicy otworu – zgodnych z normą ISO; wielkość średnicy otworu podawana w 1/4 in
HS
Tuleja wciągana o wymiarach – z wyjątkiem średnicy otworu – zgodnych z normą ISO; wielkość średnicy otworu podawana w 1/8 in
OH
Tuleja wciągana o wymiarach zgodnych z normą ISO, przygotowana do wtrysku olejowego
OSNP
Tuleja wciągana o wymiarach zgodnych z normą ANSI, przygotowana do wtrysku olejowego, z płytką zabezpieczającą
OSNW
Tuleja wciągana o wymiarach zgodnych z normą ANSI, przygotowana do wtrysku olejowego, z podkładką zębatą
SNP
Tuleja wciągana o wymiarach zgodnych z normą ANSI, z płytką zabezpieczającą
SNW
Tuleja wciągana o wymiarach zgodnych z normą ANSI, z podkładką zębatą
KH 
Tuleja niegwintowana o konstrukcji podstawowej
KOH 
Tuleja niegwintowana przygotowana do wtrysku olejowego

Test Designation 2
Size identification

Wymienione w tablicach produktowych dla:

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes
BDla tulei wciąganych przygotowanych do wtrysku olejowego: Jeden lub dwa kanały doprowadzające olej na końcu przeciwległym do odcinka gwintowanego
BDla tulei wciąganych na wały o wymiarach calowych: Gwint calowy trójkątny (Whitwortha)
DTuleja podzielona na dwie połówki
ETuleja wciągana bez rowka klinowego, z nakrętką łożyskową KMFE, albo standardowa tuleja wciągana z nakrętką łożyskową HME
EHTuleja wciągana bez rowka klinowego, z nakrętką łożyskową KMFE .. H
ELTuleja wciągana bez rowka klinowego, z nakrętką łożyskową KMFE .. L
GŚrednica gwintu zmieniona zgodnie ze skorygowaną normą ISO
HJeden kanał doprowadzający olej na końcu gwintowanym
HBJeden lub dwa kanały doprowadzające olej na końcu gwintowanym
LTuleja wciągana z nakrętką łożyskową o zmniejszonej wysokości przekroju poprzecznego
TLTak samo jak L, ale z rowkami klinowymi pod podkładkę kształtową
SKF logo