Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Akcesoria łożyskowe

Z myślą o dopełnieniu oferty łożysk firma SKF dostarcza szeroką gamę akcesoriów łożyskowych, takich jak tuleje wciągane, tuleje wciskane i nakrętki łożyskowe.

Uszczelnieniom i oprawom łożyskowym poświęcone są odrębne sekcje (rozdziały). Akcesoria opisane w tym rozdziale obejmują tuleje i nakrętki łożyskowe stosowane do ustalania położenia i blokowania łożysk na wale.

Potrzebne produkty możesz wyszukiwać według różnych kryteriów.
  • Wyszukiwanie według oznaczenia lub wymiarów: Wprowadź kryteria wyszukiwania Product search w widżecie z prawej strony.
  • Wyszukiwanie według typu: Dokonaj wybory z listy tablic produktowych.

Tuleje

Tuleje wciągane i wciskane są wykorzystywane do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach gładkich oraz stopniowanych. Tuleje te znacznie ułatwiają montaż i demontaż łożysk oraz często pozwalają uprościć konstrukcję łożyskowania.

Adapter sleeve – Tool and accessory selector (Tuleja wciągana - Dobór narzędzi i akcesoriów)

Nakrętki łożyskowe

Nakrętki łożyskowe są używane do ustalania położenia łożysk i innych elementów na wale lub na tulei wciąganej. Są one także wykorzystywane do montażu i demontażu łożysk. SKF dostarcza szeroki asortyment nakrętek łożyskowych. Nakrętki łożyskowe SKF są łatwe w montażu, nie uszkadzają wału i zapewniają skuteczne mocowanie.
SKF logo