Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nakrętki łożyskowe

Nakrętki łożyskowe

Nakrętki łożyskowe służą do ustalania położenia łożysk na wale. Można ich ponadto używać do montowania łożysk z otworem stożkowym na stożkowych miejscach osadzenia (czopach) na wale i na tulejach wciąganych oraz do demontowania łożysk z tulei wciskanych.

Nakrętki łożyskowe
  • wykorzystuje się często także do zabezpieczenia kół zębatych, kół pasowych i innych elementów maszyn
  • muszą być zabezpieczone przed niezamierzonym poluzowaniem – przy pomocy
    • elementu zabezpieczającego, zaczepianego w rowku wpustowym wału lub w rowku klinowym tulei wciąganej, albo
    • wbudowanego w nakrętkę mechanizmu mocującego
Przy wyborze lub wymianie nakrętki łożyskowej trzeba uwzględnić szereg czynników. Należą do nich między innymi:
  • Ilość dostępnego miejsca – w kierunku zarówno osiowym, jak i promieniowym
  • Kierunek obrotów wału – jeden lub obydwa
  • Obciążenia osiowe
  • Dynamika układu
  • Koszty i przestoje, jakie pociąga za sobą obróbka skrawaniem rowków wpustowych w wałach – w porównaniu z innymi metodami zabezpieczenia
  • Łatwość i częstotliwość montażu i demontażu
  • Dokładność
Konstrukcje i odmiany wykonania

Przemysłowe nakrętki łożyskowe SKF (tabela 1)

Nakrętki łożyskowe z wbudowanym elementem zabezpieczającym

  • Nakrętki łożyskowe KMK o wymiarach metrycznych z wbudowanym elementem zabezpieczającym
  • Nakrętki łożyskowe KMFE o wymiarach metrycznych z wkrętem zabezpieczającym
Nakrętki łożyskowe wymagające rowka wpustowego
  • Nakrętki łożyskowe KM, KML, HM .. T o wymiarach metrycznych utrzymywane podkładką zębatą
  • Nakrętki łożyskowe HM(E) o wymiarach metrycznych utrzymywane podkładką kształtową
  • Nakrętki łożyskowe N i AN o wymiarach calowych utrzymywane podkładkami zębatymi
  • Nakrętki łożyskowe N o wymiarach calowych utrzymywane płytką zabezpieczającą

Precyzyjne nakrętki łożyskowe SKF (tabela 2)

  • Precyzyjne nakrętki łożyskowe KMT i KMTA z kołkami zabezpieczającymi
  • Precyzyjne nakrętki łożyskowe KMD z osiowymi wkrętami zabezpieczającymi

Nakrętki łożyskowe z wbudowanym elementem zabezpieczającym pozwalają na obniżenie kosztów wykonania wałów, ponieważ nie ma potrzeby wykonywania rowka wpustowego. Ich montaż jest szybszy i prostszy, gdyż nie jest potrzebny osobny element zabezpieczający. W przypadku tych nakrętek łożyskowych trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na wymagania dotyczące momentu zluzowania. Informacje na temat momentu zluzowania znajdziesz w rozdziałach poświęconych danym technicznym poszczególnych serii nakrętek łożyskowych.

Nakrętki łożyskowe SKF oferują szereg możliwości pod względem sposobu zabezpieczenia na wale. Nakrętki łożyskowe wymienione w niniejszym katalogu tworzą podstawowy asortyment SKF. Na specjalne zamówieni dostarczane mogą być nakrętki łożyskowe z innymi metodami blokowania na wale. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z SKF.

Adapter sleeve – Tool and accessory selector (Tuleja wciągana - Dobór narzędzi i akcesoriów)

SKF logo