Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System oznaczania

Oznaczenia akcesoriów łożyskowych SKF są zgodne z systemem, według którego na oznaczenie składają się elementy identyfikujące rodzaj i rozmiar produktu oraz ewentualnie przyrostek.

Poniżej zamieszczono przykład i wymieniono warianty znajdujące zastosowanie do nakrętek łożyskowych z wbudowanym elementem zabezpieczającym.
Basic bearing designation system
KMFE 5 L
gdzieKMFE =
5 =
L =

KMK 13
gdzieKMK =
13 =

Warianty znajdujące zastosowanie do nakrętek łożyskowych z wbudowanymi śrubami zabezpieczającymi

Test Designation 2
Rodzaj produktu
KMFE
Nakrętka łożyskowa z wbudowaną śrubą zabezpieczającą, o powierzchni styku dopasowanej do łożysk toroidalnych CARB, uszczelnionych łożysk baryłkowych i uszczelnionych łożysk kulkowych wahliwych
KMK
Nakrętka łożyskowa z wbudowanym elementem zabezpieczającym

Test Designation 2
Oznaczenie rozmiaru
010 mm - średnica gwintu
1
12 mm - średnica gwintu
2
15 mm - średnica gwintu
3
17 mm - średnica gwintu
4 do
(× 5) 20 mm - średnica gwintu
40
(× 5) 200 mm - średnica gwintu

Catalogue image - Test Designation 3
Przyrostki (znajdują zastosowanie tylko do nakrętek łożyskowych KMFE)
HWiększa średnica styku
LMniejsza średnica styku
SKF logo