Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nakrętki łożyskowe z wbudowanym elementem zabezpieczającym

Nakrętki łożyskowe z wbudowanym elementem zabezpieczającym pozwalają na obniżenie kosztów wykonania wałów, ponieważ nie ma potrzeby wykonywania rowka wpustowego. Ich montaż jest szybszy i prostszy, gdyż nie jest potrzebny osobny element zabezpieczający.
Nakrętki łożyskowe KMK

Nakrętki łożyskowe KMK (ilustr. 1)

  • mają wbudowany mechanizm zabezpieczający w postaci stalowej wkładki z gwintowaną powierzchnią wewnętrzną, która blokuje nakrętkę w odpowiednim położeniu na wale lub na tulei wciąganej
    • Gwinty na wkładce są dopasowane do gwintów nakrętki łożyskowej
    • Przy dokręcaniu wkręta dociskowego przechodzącego przez korpus nakrętki wkładka pełni funkcję płytki dociskowej (ilustr. 2).
  • są przeznaczone do ustalania położenia łożysk poprzecznych w mniej wymagających zastosowaniach

Nakrętek łożyskowych KMK nie należy używać na wałach z rowkiem wpustowym ani na tulejach wciąganych z rowkiem klinowym. Znalezienie się elementu zabezpieczającego nad rowkiem grozi uszkodzeniem elementu.

Nakrętki łożyskowe KMFE

Nakrętki łożyskowe KMFE (ilustr. 3)

  • są przeznaczone do ustalania położenia osiowego na wale łożysk toroidalnych CARB, uszczelnionych łożysk baryłkowych oraz uszczelnionych łożysk kulkowych wahliwych
  • mają powierzchnie styku dopasowane do powiązanych łożysk
  • są dostępne z gwintami z zakresu od M20×1 do M200×3 (w rozmiarach od 4 do 40)

Nakrętek łożyskowych KMFE nie należy używać na wałach z rowkiem wpustowym. Należy montować je wyłącznie na specjalnych tulejach wciąganych z wąskim rozcięciem. Znalezienie się jednego z wkrętów dociskowych nad rowkiem wpustowym lub szerokim rozcięciem grozi uszkodzeniem nakrętki. Nakrętek łożyskowych KMFE można używać wielokrotnie, o ile dane egzemplarze są nieuszkodzone.

Cechy i zalety

  • Maksymalne bicie osiowe ustalającej powierzchni czołowej względem gwintu od 0.020 do 0.030 in
  • Rowek wpustowy nie jest potrzebny
  • Łatwy montaż
  • Proste i wytrzymałe zabezpieczenie
  • Możliwość wielokrotnego użytku
  • Powierzchnie styku nakrętek KMFE dopasowane do powiązanych łożysk
  • KMFE opatrzone oznaczeniami kątów dokręcenia

Zasada zabezpieczenia

Nakrętki łożyskowe KMFE (ilustr. 4) mają wbudowany jeden wkręt mocujący (dociskowy), który służy do unieruchomienia nakrętki. Dokręcenie tego wkręta skutkuje odkształceniem gwintu nakrętki i dociśnięciem go do gwintu wału lub tulei. Wytworzone w ten sposób tarcie jest wystarczające do unieruchomienia nakrętki.
SKF logo