Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dane techniczne produktów

Normy wymiaroweGwint metryczny: ISO 2982-2, z wyjątkiem szerokości nakrętek łożyskowych KMK

Wkręty dociskowe:

  • KMK → ISO 4026, klasa materiału 45H
  • KMFE → ISO 4028, klasa materiału 45H
Rowki montażowe i średnica zewnętrzna nakrętki łożyskowej zgodne z normą DIN 981
TolerancjeGwint metryczny, 5H: ISO 965-3
Dopasowane gwinty na wale
(zalecenie)
Gwint metryczny, 6g: ISO 965-3
Moment zluzowania
Nakrętki łożyskowe KMK i KMFE są unieruchamiane na wale (tulei) za sprawą tarcia. Tarcie – a zatem i moment zluzowania – różni się w zależności od dokładności momentu dokręcenia wkręta mocującego (dociskowego), wykończenia powierzchni gwintu wału (lub tulei), ilości pokrywającego gwint środka smarnego itp. Nakrętki łożyskowe montuje się prawidłowo na gwintach, które są suche albo pokryte jedynie minimalną ilością środka smarnego.

Nakrętki łożyskowe KMK i KMFE zapewniają odpowiednie zabezpieczenie łożysk.
SKF logo