Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System oznaczania

Oznaczenia akcesoriów łożyskowych SKF są zgodne z systemem, według którego na oznaczenie składają się elementy identyfikujące rodzaj i rozmiar produktu oraz ewentualnie przyrostek.

Poniżej zamieszczono przykład i wymieniono warianty znajdujące zastosowanie do precyzyjnych nakrętek łożyskowych z osiowymi śrubami zabezpieczającymi.
Basic bearing designation system
KMD 11
gdzieKMD =
11 =

Warianty znajdujące zastosowanie do precyzyjnych nakrętek łożyskowych z osiowymi śrubami zabezpieczającymi

Test Designation 2
Rodzaj produktu
KMD
Dwuczęściowa precyzyjna nakrętka łożyskowa z osiowymi śrubami zabezpieczającymi

Test Designation 2
Oznaczenie rozmiaru
4 do
(× 5) 20 mm - średnica gwintu
21
(× 5) 105 mm - średnica gwintu

Catalogue image - Test Designation 3
Przyrostki
-
Stal
SKF logo