Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Precyzyjne nakrętki łożyskowe z osiowymi śrubami zabezpieczającymi

Nakrętki łożyskowe KMD (ilustr. 1) zaprojektowano w szczególności z myślą o sprężarkach śrubowych, aczkolwiek można używać ich także w innych zastosowaniach wymagających dużej precyzji, prostego montażu i niezawodnego zabezpieczenia. Po dokręceniu czterech śrub zabezpieczających, nakrętka łożyskowa pozostaje dokładnie ustawiona pod kątem prostym do gwintu wału. Śruby zabezpieczające, gdy są dokręcone zalecanym momentem, wywołują napięcie wstępne na gwincie nakrętki łożyskowej i gwincie wału i wytwarzają tarcie wystarczające do tego, by zapobiec zluzowaniu nakrętki w normalnych warunkach pracy. Śruby zabezpieczające nie przenoszą w żadnym stopniu obciążenia przenoszonego przez układ w czasie eksploatacji.

  • Nakrętki łożyskowe KMD są dostępne z gwintami z zakresu od M20×1 do 105×2 (w rozmiarach od 4 do 21)

Cechy i zalety

  • Maksymalne bicie osiowe ustalającej powierzchni czołowej względem gwintu: 0,005 mm
  • Możliwość regulacji dla precyzyjnego ustawienia w kierunku osiowym
  • Efektywne zabezpieczenie zapobiegające zluzowaniu nakrętki w normalnych warunkach pracy
  • Prosty montaż i demontaż
  • Rowek wpustowy nie jest potrzebny
  • Możliwość wielokrotnego użytku
  • Zaprojektowane z myślą o częstym montażu i demontażu

Zasada zabezpieczenia

Precyzyjne nakrętki łożyskowe serii KMD zabezpiecza się przy pomocy osiowych śrub zabezpieczających. Przednia część nakrętki łożyskowej ustala element na wale. Część tylną dociska się do nieobciążanej powierzchni bocznej gwintu wału przy pomocy osiowych śrub zabezpieczających, wytwarzających w efekcie tarcie wystarczające do tego, by zapobiec zluzowaniu nakrętki łożyskowej w normalnych warunkach pracy (ilustr. 2) (→ Dane techniczne produktów).
SKF logo