Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dane techniczne produktów

Normy wymiaroweGwint metryczny: ISO 965-3
Śruby zabezpieczające: DIN 912-12.9
TolerancjeGwint metryczny, 5H: ISO 965-3
Maksymalne bicie osiowe ustalającej powierzchni czołowej nakrętki względem gwintu: 0,005 mm
Dopasowane gwinty na wale (zalecenie)Gwint metryczny, 6g: ISO 965-3
Moment zluzowania
Nakrętki łożyskowe KMD są unieruchamiane na wale za sprawą tarcia. Tarcie – a zatem i moment zluzowania – różni się w zależności od dokładności momentu dokręcenia osiowych śrub zabezpieczających, wykończenia powierzchni gwintu wału (lub tulei), ilości pokrywającego gwint środka smarnego itp. Nakrętki łożyskowe KMD montuje się prawidłowo na gwintach, które są suche albo pokryte jedynie minimalną ilością środka smarnego.

Nakrętki łożyskowe KMD – o ile są prawidłowo zamontowane na suchym lub tylko minimalnie nasmarowanym gwincie – zapewniają odpowiednie zabezpieczenie super-precyzyjnych i standardowych łożysk tocznych.
SKF logo