Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Podkładki zębate MB(L)

DrukujWyeksportuj jako PDF
  • Filtry tablicy produktowej
    Średnica otworu:
    Dokładna wartość :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Średnica zewnętrzna:
    Dokładna wartość :
     ≤ d2 ≤ 
    d2 =
    Grubość materiału:
    Dokładna wartość :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Popular item
Wymiary główne Oznaczenie
     
dd2B  
mm  
     
130
161
2
 
MBL 26
80
112
2.5
 
MB 16 A
90
126
2.5
 
MB 18 A
12
25
1.2
 
MB 1 A
50
74
1.8
 
MB 10 A
60
86
2.5
 
MB 12 A
70
98
2.5
 
MB 14 A
45
69
1.8
 
MB 9 A
35
57
1.8
 
MB 7 A
25
42
1.8
 
MB 5 A
17
32
1.2
 
MB 3 A
100
142
2.5
 
MB 20 A
75
104
2.5
 
MB 15 A
85
119
2.5
 
MB 17 A
95
133
2.5
 
MB 19 A
200
245
2.5
 
MBL 40
55
81
2.5
 
MB 11 A
65
92
2.5
 
MB 13 A
40
62
1.8
 
MB 8 A
30
49
1.8
 
MB 6 A
20
36
1.2
 
MB 4 A
15
28
1.2
 
MB 2 A
190
232
2.5
 
MBL 38
115
159
2
MB 23

Oprócz informacji zamieszczonych na niniejszej stronie weź pod uwagę treść rozdziału Nakrętki łożyskowe.

SKF logo