Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Tuleje wciskane

Tulei wciskanych mogą być stosowane do montażu łożysk z otworem stożkowym na walcowej powierzchni osadzenia na wałach stopniowanych (ilustr. 1). Tuleja jest wciskana w otwór łożyska, które opiera się o występ oporowy na wale lub inny element zamocowany na wale. Zamontowana tuleja musi być zabezpieczona na wale za pomocą nakrętki lub płyty oporowej mocowanej do końca wału. Stosować można nakrętki łożyskowe typu KM oraz HM (→ Nakrętki łożyskowe) z odpowiednimi elementami zabezpieczającymi. Nakrętki łożyskowe nie są dostarczane razem z tulejami – trzeba je zamawiać osobno. SKF nie produkuje płyt oporowych.
Odpowiednie nakrętki, ułatwiające montaż i demontaż łożysk na tulejach oraz te wymagane do wyjmowania tulei wciskanych:
Ponieważ przezwyciężenie tarcia pomiędzy łożyskiem, tuleją i wałem wymaga przyłożenia znacznej siły, do wciśnięcia tulei wciskanej w otwór łożyska SKF zaleca użycie nakrętki hydraulicznej (ilustr. 2).
SKF logo