Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Dopuszczalne obciążenia promieniowe dla opraw kołnierzowych zależą od rodzaju zabudowanego łożyska, od właściwego oprawie obciążenia niszczącego oraz od wytrzymałości śrub mocujących. Wartości wytyczne obciążeń niszczących dla opraw podano w tablicy produktowej.
Dopuszczalne obciążenia osiowe dla opraw kołnierzowych są ograniczone przez tarcie między tuleją a wałem.

Dodatkowe podparcie oprawy

Jeżeli przewiduje się poddawanie oprawy wysokim obciążeniom promieniowym, należy użyć ogranicznika lub kołków ustalających, które odciążą śruby mocujące. Dopuszczalne jest również wykorzystanie obrzeża lub pierścienia prowadzącego na powierzchni podparcia, mocowanego w wybraniu centrującym. Bez względu na wybór metody, wytrzymałość ogranicznika musi być wystarczająca do przeciwdziałania obciążeniom oddziałującym równolegle do powierzchni podparcia.
Zalecenia dotyczące rozmieszczenia i wielkości otworów pod kołki ustalające zawarto w tabeli 1. Wgłębienia odlane w kołnierzu oprawy wskazują zalecane położenia.
SKF logo