Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Prędkość robocza

Dopuszczalną prędkość roboczą ograniczać mogą uszczelnienia. Mogą one pracować z prędkościami obwodowymi dochodzącymi do 8 m/s. Równoważne prędkości obrotowe podano w tabeli 1. Prędkości graniczne dla łożyska znajdziesz wśród powiązanych informacji produktowych.
SKF logo