Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla pierścieni ustalających

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla pierścieni ustalających do opraw FNL.

Basic bearing designation system

Przykłady

FRB 5/52
gdzieFRB =
5/52 =

Dostępne opcje

Test Designation 1
Seria
FRB
Pierścień ustalający do opraw łożyskowych SKF

Test Designation 2
Wskazanie rozmiaru
Szerokość i średnica zewnętrzna pierścienia ustalającego [mm]
SKF logo