Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprawy kołnierzowe serii FNL

Oprawy kołnierzowe FNL to sprawdzone części maszyn, zapewniające prostą i niezawodną zabudowę na potrzeby zastosowań, w których brak jest poziomych ram. Pozwalają one w pełni wykorzystywać potencjalną trwałość eksploatacyjną zabudowywanych w nich łożysk, a jednocześnie ograniczają potrzeby w zakresie obsługi.
Typy łożysk
  • Łożyska kulkowe wahliwe
  • Łożyska baryłkowe
  • Łożyska toroidalne CARB 

Serie wymiarowe łożysk

  • 02, 22

Zakres średnic wału

  • od 20 do 100 mm

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

  • Wał gładki z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej

Uszczelnienia

  • Dwuwargowe

Smarowanie

  • Smar plastyczny

Materiały

  • Żeliwo szare

Montaż

  • Montaż trzema śrubami
  • Montaż czterema śrubami

Zgodność z wymogami norm

  • Nieznormalizowane

Zastępowane konstrukcje

  • 7225(00)
SKF logo