Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Informacje na temat zamawiania

Oprawy FNL są dostarczane razem z powiązanymi uszczelnieniami standardowymi. Osobno trzeba zamówić każdą z następujących pozycji:
  • oprawa
  • pierścienie ustalające lub podkładka dystansowa
  • łożysko
  • tuleja wciągana

Przykładowe zamówienie

Potrzebne są dwie oprawy kołnierzowe FNL do dwóch łożysk baryłkowych 22212 EK montowanych na tulejach wciąganych H 312. W jednej oprawie osadzone zostanie łożysko swobodne zamontowane na końcu wału. Druga oprawa zostanie przeznaczona na łożysko ustalające i wał przelotowy.
Zamówić należy zatem (oprócz łożysk i tulei wciąganych) następujące pozycje:
  • 1 oprawa FNL 512 A
  • 1 oprawa FNL 512 B
  • 1 podkładka dystansowa ZW 90x110
SKF logo