Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sposoby uszczelniania

Oprawy kołnierzowe FNL są wyposażone w dwuwargowe uszczelnienia do smaru plastycznego charakteryzujące się niskim tarciem (ilustr. 1). Tabela 1 stanowi przegląd cech poszczególnych sposobów uszczelniania oraz ich przydatności do różnych zastosowań. Zamieszczone w niej informacje należy traktować jedynie jako wytyczne; nie mogą one zastąpić testów uszczelnienia w określonej aplikacji.

Uszczelnienia są dostarczane razem z oprawą. Ewentualnie potrzebne uszczelnienia dodatkowe można zamawiać osobno. Są one identyfikowane za pomocą oznaczenia TFL, po którym następuje numer wskazujący rozmiar; na przykład TFL 511.

SKF logo