Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zalecenia dotyczące śrub mocujących

W typowych zastosowaniach można stosować śruby z łbem sześciokątnym klasy 8.8 zgodne z wymaganiami normy ISO 4014:2011 wraz z podkładkami.
Do opraw SBPN odpowiednie są śruby mocujące M 24 oraz UNC 1, dokręcane zalecanym momentem 665 Nm. W przypadku opraw SDM, patrz tabela 1.
SKF logo