Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Pozycje łożysk ustalającego i swobodnego

Oprawy przeznaczone do maszyn papierniczych mogą być stosowane zarówno do łożyska ustalającego, jak i swobodnego:
  • Oprawy z przyrostkiem F w oznaczeniu są przeznaczone do zabudowy łożysk baryłkowych na pozycji łożyska ustalającego po stronie napędu.
  • Oprawy z przyrostkiem RA w oznaczeniu są przeznaczone do zabudowy łożysk toroidalnych CARB na pozycji łożyska swobodnego po stronie przedniej.
SKF zaleca użycie łożyska baryłkowego po stronie napędu oraz łożyska toroidalnego CARB po stronie przedniej (→ System łożysk wahliwych SKF). Dostępne są jednak także inne zestawienia oprawy z łożyskiem (tabela 1).
Zakres kompensowanego przez łożysko toroidalne CARB przemieszczenia osiowego, ze względu na uszczelnienie, można obliczyć. Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo