Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatura pracy

Materiał oprawy nie nakłada żadnych ograniczeń temperaturowych – z wyjątkiem zastosowań w bardzo niskich temperaturach, gdzie istotnym czynnikiem może być odporność na uderzenia. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym do spraw zastosowań.
Powłoka malarska oprawy wytrzymuje temperatury materiału dochodzące do +80°C (+175°F) oraz temperatury otoczenia do +100°C (+210°F). Na szczególne życzenie dostępne są inne powłoki malarskie, wytrzymujące oddziaływanie wyższych temperatur (→ Odmiany opraw).
SKF logo