Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Oznaczenia

Oznaczenie każdej oprawy SKF oraz powiązanych elementów jest skonstruowane w myśl systemu, zgodnie z którym składa się z oznaczenia podstawowego oraz ewentualnych elementów dodatkowych: jednego lub więcej przedrostków i/lub przyrostków.
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz opcje znajdujące zastosowanie do opraw SKF przeznaczonych do maszyn papierniczych1).

ASBPN 3136 RA/P45
A =
SBPN =
3136 =
RA/P45 =

Przedrostek
AKrótka, szeroka podstawa (tylko w serii SBPN)

Seria
SBFNOprawa niedzielona do walca prowadzącego filc
SBPNOprawa niedzielona do cylindra suszącego
SDMOprawa (dzielona) do cylindra typu Yankee

Wskazanie rozmiaru
22(00)Oprawa do łożysk należących do serii wymiarowej 22
23(00)Oprawa do łożysk należących do serii wymiarowej 23
30(00)Oprawa do łożysk należących do serii wymiarowej 30
31(00)Oprawa do łożysk należących do serii wymiarowej 31
..(00)Kod rozmiaru łożyska, pomnożony przez 5 daje średnicę
otworu łożyska [mm]
../..Średnica otworu łożyska [mm] – np. ../530

Przyrostki2)
Oprawa do układów z gwintami przyłączeniowymi o wymiarach metrycznych (gwinty wału, otworu wlotowego oleju i otworu pod czujnik)
(tylko seria SBFN i SBPN)
Oprawa do układów z gwintami przyłączeniowymi o wymiarach metrycznych (gwinty wału, otworu wlotowego oleju i otworu pod czujnik)
i na wał przelotowy (tylko seria SDM)
AOprawa na zakończenie wału, z pokrywą zamykającą
(tylko seria SBFN i SBPN)
BOprawa na wał przelotowy
(tylko seria SBFN i SBPN)
B..Oprawa na wał przelotowy z pokrywą zewnętrzną zmodyfikowaną pod kątem podłączenia skrzynki parowej (B1 do B99)
(tylko seria SBPN i SDM)
FOprawa do łożyska ustalającego (strona napędu)
RAOprawa do łożyska toroidalnego CARB (strona przednia)
N9Oprawa do układów z gwintami przyłączeniowymi o wymiarach calowych (gwinty wału, otworu wlotowego oleju i otworu pod czujnik)
/P..Wariant powłoki malarskiej według specyfikacji klienta
(P01 do P999)
  1. 1)System oznaczeń dla opraw SNL ... TURP zawarto w rozdziale poświęconym dużym oprawom SNL.
  2. 2)Gdy w skład oznaczenia wchodzi szereg przyrostków, występują one w kolejności zgodnej z przedstawioną powyżej.
SKF logo