Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany opraw

Oprócz standardowej konstrukcji opraw do maszyn papierniczych dostępny jest szereg ich odmian. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Oprawy z gwintami przyłączeniowymi calowymi

Oprawy SBFN, SBPN i SDM mogą być dostarczane z gwintami przyłączeniowymi calowymi. Gwinty są zgodne ze zmodyfikowanym amerykańskim standardem gwintów NS; wszystkie śruby i wkręty mają przy tym gwinty UNC. W otworach wlotowych i wylotowych oleju wykonane są gwinty NPTF, zaś otwory pod czujniki do monitorowania stanu mają gwinty UNC 5/16-18.
Takie wykonanie oprawy wskazuje przyrostek N9 w oznaczeniu; przykład: SBPN 3140 RAN9.

Oprawy ze specjalną powłoką malarską

Oprawy SBFN, SBPN i SDM mogą być dostarczane z powłoką malarską wykonaną według specyfikacji klienta. Takie oprawy identyfikuje przyrostek P w oznaczeniu, po którym następuje odpowiedni numer; przykład: SBFN 3136 RA/P45.

Oprawy do podłączenia pary

Oprawy SBPN i SDM mogą być dostarczane ze zmodyfikowaną pokrywą osiową, odpowiednią do zamontowania przyłączy głowicy parowej na wałach przelotowych (ilustr. 1). Dostępne są pokrywy osiowe o różnej budowie, dostosowane do poszczególnych rodzajów głowic parowych.
Taki wariant oprawy identyfikuje przyrostek B w oznaczeniu, po którym następuje numer (z zakresu od 1 do 99) wskazujący budowę pokrywy osiowej; przykład: SDM 30/670 B2RA.

Oprawy do części mokrej

Na specjalne zamówienie dostępne są oprawy SBFN przeznaczone do części mokrej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Oprawy do krążków linowych

Z myślą o zastosowaniach z krążkami linowymi, oprawy SBPN do cylindrów suszących mogą być dostarczane z jedną stroną obrobioną skrawaniem pod kątem dopasowania do krążka linowego. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Oprawy montowane czterema śrubami

Oprawy SBFN mogą być dostarczane w wersji z odlanymi w podstawie czterema otworami pod śruby mocujące. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo