Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Oprawy serii SBFN, SBPN i SDM do maszyn papierniczych

Rosnące oczekiwania wobec eksploatacyjnych osiągów maszyn papierniczych sprawiają, że warunki pracy opraw łożyskowych, łożysk i uszczelnień są w takich zastosowaniach coraz cięższe. Bardzo wysokie temperatury to norma; ponadto zawsze wysokie jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wodą. SKF dostarcza oprawy łożyskowe do walców prowadzących filc, do cylindrów suszących oraz do cylindrów typu Yankee, wykorzystywanych w produkcji bibuły i tektury.
Typy łożysk
  • Łożyska baryłkowe
  • Łożyska toroidalne CARB

Serie wymiarowe łożysk
  • 22, 23, 31 (seria SBFN)
  • 31 (seria SBPN)
  • 30, 31 (seria SDM)

Zakres średnic wału
  • od 60 do 180 mm (seria SBFN)
  • od 180 do 320 mm (seria SBPN)
  • od 340 do 670 mm (seria SDM)

Typowe zestawienia wału z łożyskiem
  • Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na stożkowej powierzchni osadzenia

Uszczelnienia
  • Labiryntowe (serie SBFN i SBPN)
  • Uszczelnienie typu szczelinowego z odrzutnikiem oleju (seria SDM)

Smarowanie
  • Systemy obiegowego smarowania olejem

Materiał
  • Żeliwo szare

Montaż
  • Montaż dwoma śrubami (seria SBFN)
  • Montaż czterema śrubami (serie SBPN i SDM)

Zgodność z wymogami norm
  • Nieznormalizowane

Zastępowane konstrukcje
  • seria SBF i SBP
SKF logo