Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Informacje na temat zamawiania

Oprawy łożyskowe SKF przeznaczone do maszyn papierniczych są dostarczane w kompletach z pokrywami osiowymi, uszczelnieniami i zaślepkami. Łożyska należy zamawiać osobno.

Przykładowe zamówienia

Potrzebne są dwie oprawy z gwintami przyłączeniowymi o wymiarach calowych do zespołu walca prowadzącego filc – jedna do łożyska baryłkowego 22218 EK/C3 na pozycji łożyska ustalającego i jedna do łożyska toroidalnego CARB C 22218 K/C3 na pozycji łożyska swobodnego na zakończeniu wału. Zamówić należy zatem (oprócz łożysk) następujące pozycje:
  • 1 × SBFN 2218 BFN9
  • 1 × SBFN 2218 ARAN9
Potrzebne są dwie oprawy do zespołu cylindra suszącego – jedna do łożyska baryłkowego 23144 CCK/C4W33 na pozycji łożyska ustalającego i jedna do łożyska toroidalnego CARB C 3144 K/C4 na pozycji łożyska swobodnego na zakończeniu wału. Wymagana jest specjalna powłoka malarska na oprawach, spełniająca określone wymagania klienta. Zamówić należy zatem (oprócz łożysk) następujące pozycje: 
  • 1 × SBPN 3144 BF/P..
  • 1 × SBPN 3144 ARA/P..
Potrzebne są dwie oprawy do cylindra typu Yankee – jedna do łożyska baryłkowego 230/670 CAK/C084W33 na pozycji łożyska ustalającego i jedna do łożyska toroidalnego CARB C 30/670 KM/C084 na pozycji łożyska swobodnego. Zamówić należy zatem (oprócz łożysk) następujące pozycje:
  • 1 × SDM 30/670 F
  • 1 × SDM 30/670 RA
SKF logo