Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Cechy i zalety

Oprawy SKF do maszyn papierniczych mają niżej opisane cechy i zalety:

Zoptymalizowana konstrukcja

Kwestie konstrukcyjne są rozwiązywane we współpracy z wiodącymi producentami sprzętu oryginalnego i optymalizowane pod kątem ciężkich warunków pracy, jakie panują w maszynach papierniczych.

Skuteczne, bezobsługowe uszczelnienia

Oprawy SBFN i SBPN, w porównaniu z ich poprzedniczkami, mają udoskonalone uszczelnienia labiryntowe, zapewniające dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami ciekłymi obecnymi podczas pracy i w trakcie wysokociśnieniowego mycia. Ponadto uszczelnienia te praktycznie eliminują wycieki oleju – nawet przy dużym natężeniu jego przepływu.
Oprawy SDM mają niewymagające obsługi bezstykowe uszczelnienie typu szczelinowego, scalone z każdą z pokryw osiowych.

Przygotowanie do monitorowania stanu

W oprawach wykonane są nagwintowane otwory pod czujniki do monitorowania stanu.

Możliwość montażu w różnych pozycjach

Oprawy SBFN można montować w pozycjach pod kątem 0°, 90°, 180° oraz 270°.
SKF logo