System oznaczeń dla opraw
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla opraw SBD i THD.

Przykład
SBDD 2226 CAF
| gdzie | SBD = | ![]() |
D = | ![]() |
||
2226 = | ![]() |
||
CAF = | ![]() |
Dostępne opcje
![]() | Seria |
SBD | Standardowa oprawa stojąca niedzielona |
THD
| Standardowa oprawa naciągowa niedzielona |
![]() | Materiał |
D
| Żeliwo sferoidalne |
S | Staliwo |
C | Żeliwo szare |
![]() | Wskazanie rozmiaru |
22(00) | Oprawa do łożysk serii 22 |
30(00) | Oprawa do łożysk serii 30 |
31(00) | Oprawa do łożysk serii 31 |
32(00) | Oprawa do łożysk serii 32 |
..(00) | Kod rozmiaru łożyska, (00) × 5 = średnica otworu łożyska [mm] |
![]() | Przyrostki1) | |
– | Oprawa do łożysk montowanych na tulei wciąganej na wałach gładkich | |
C | Oprawa SBD do łożysk montowanych na tulei wciąganej na wałach stopniowanych |
|
E | Oprawa do łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia na wałach stopniowanych |
|
G | Oprawa SBD do łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia na wałach wielostopniowych |
|
A | Oprawa na zakończenie wału, jednostronnie zamknięta | |
B | Oprawa na wał przelotowy | |
F
| Oprawa do łożyska ustalającego |
|
L
| Oprawa do łożyska swobodnego |
- 1)Gdy w skład oznaczenia wchodzi szereg przyrostków, występują one w kolejności zgodnej z przedstawioną powyżej.