Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oznaczenia

System oznaczeń dla opraw stojących SBD i opraw naciągowych THD

Seria
SBD
Standardowa oprawa stojąca niedzielona
THD
Standardowa oprawa naciągowa niedzielona


Materiał

D
Żeliwo sferoidalne
S
Staliwo
C
Żeliwo szare

Wskazanie rozmiaru

22(00)
Oprawa do łożysk należących do serii wymiarowej 22
30(00)
Oprawa do łożysk należących do serii wymiarowej 30
31(00)
Oprawa do łożysk należących do serii wymiarowej 31
32(00)
Oprawa do łożysk należących do serii wymiarowej 32
 (00)
Kod rozmiaru łożyska, (00) × 5 = średnica otworu łożyska [mm]

Przyrostki 1)


Oprawa do łożysk montowanych na tulei wciąganej na wałach gładkich
C
Oprawa SBD do łożysk montowanych na tulei wciąganej na wałach stopniowanych
E
Oprawa SBD do łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia na wałach stopniowanych
G
Oprawa SBD do łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia na wałach wielostopniowych
A
Oprawa na zakończenie wału, jednostronnie zamknięta
B
Oprawa przelotowa
F
Oprawa do łożyska ustalającego
L
Oprawa do łożyska swobodnego

System oznaczeń dla pierścieni pośrednich

Seria
PSBD
Pierścień pośredni do uszczelnienia labiryntowego

Wskazanie rozmiaru


Średnica wału [mm]

  1. 1)Gdy w skład oznaczenia wchodzi szereg przyrostków, występują one w kolejności zgodnej z przedstawioną powyżej.
SKF logo