Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Oprawy SBD i THD należy montować w prawidłowy sposób: za pomocą odpowiednich narzędzi oraz nowoczesnymi metodami montażu mechanicznego. Wszystkie powiązane elementy muszą spełniać określone wymagania podstawowe (→ Wymagania dotyczące powierzchni podparcia na wale i w oprawie).
Informacje na temat montażu łożysk tocznych znaleźć można w publikacji „SKF Poradnik Obsługi Technicznej Łożysk" oraz na stronie internetowej skf.com/mount.

Wymagania dotyczące momentu dokręcenia śrub pokrywy osiowej

Śruby pokrywy osiowej trzeba dokręcać momentami o wartościach podanych w tabeli 1. Śruby pokrywy osiowej są zgodne z wymaganiami normy ISO 4017:2014.

Montaż i demontaż pierścienia pośredniego

Pierścień pośredni, unieruchamiający pierścień labiryntowy, ma otwory gładkie do montażu oraz otwory gwintowane na potrzeby demontażu. Śruby pierścienia pośredniego powinny być dokręcone momentem podanym w tabeli 2.
SKF logo