Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sposoby uszczelniania

Oprawy stojące SBD i oprawy naciągowe THD są dostarczane standardowo z uszczelnieniami labiryntowymi. Można używać ich także w połączeniu z łożyskami baryłkowymi uszczelnionymi. Dostępne są również wykonania przeznaczone do uszczelnień takonitowych do pracy w trudnych warunkach.

Uszczelnienia standardowe

Uszczelnienie labiryntowe składa się z pierścienia labiryntowego wykonanego z żeliwa szarego, montowanego na wale i tworzącego wielostopniowy labirynt osiowy z rowkami pod uszczelnienie w pokrywie osiowej oprawy. Liczba stopni pierścienia labiryntowego różni się w zależności od rozmiaru oprawy.
W oprawach naciągowych THD pierścienie labiryntowe unieruchamia się na wale przy pomocy pierścieni pośrednich. W oprawach stojących SBD pierścienie labiryntowe unieruchamia się na różne sposoby, zależnie od rodzaju oprawy, a mianowicie poprzez:
  • zamocowanie pierścieniem pośrednim (ilustr. 1)
  • zaciśnięcie między łożyskiem a występem oporowym na wale (ilustr. 2)
  • zaciśnięcie między łożyskiem albo nakrętką łożyskową a innym elementem zamontowanym na wale (ilustr. 3)
Potrzebne pierścienie pośrednie są dostarczane z oprawą. Pierścień pośredni jest identyfikowany przedrostkiem PSBD, po którym następuje niezakodowane wskazanie rozmiaru (średnicy wału), wyrażone w milimetrach; przykład: PSBD 170. Pierścienie pośrednie wyszczególniono w tabeli 1.
W typowych zastosowaniach łożysko i oprawę całkowicie napełnia się smarem plastycznym. Nadmiar smaru przedostaje się do labiryntów i polepsza skuteczność uszczelnienia. Większość opraw naciągowych THD i opraw stojących SBD ma kanały, które doprowadzają smar bezpośrednio do uszczelnień.
Właściwości uszczelnień zestawiono w tabeli 2.
SKF logo