Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Stosowanie łożysk uszczelnionych

Zastosowanie łożysk uszczelnionych w oprawach z uszczelnieniami standardowymi stanowi korzystne rozwiązanie do pracy w silnie zanieczyszczonym środowisku. Uszczelnione łożysko w połączeniu z uszczelnieniem oprawy i smarem plastycznym zapewnia trzy stopnie ochrony (→ Rozwiązanie SKF typu „trzy bariery”). Oprawy stojące SBD i oprawy naciągowe THD można w większości przypadków stosować z uszczelnionymi łożyskami wahliwymi SKF. W przypadku zastosowania uszczelnienia takonitowego do pracy w wymagających warunkach, łożysko uszczelnione nie polepsza skuteczności uszczelnienia w toku eksploatacji, niemniej wnętrze łożyska jest zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w trakcie montażu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo