Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przegląd oraz zalecenia dotyczące doboru i zastosowań

W skład wyczerpującego asortymentu produktów SKF wchodzą liczne oprawy łożyskowe. Zamieszczono tu przegląd opraw standardowych, a także informacje ułatwiające projektantom wykonywanie zadań związanych z doborem właściwych opraw do najpowszechniejszych zastosowań.
Na potrzeby zastosowań, w których nie sprawdzają się oprawy standardowe, SKF może dostarczać oprawy specjalne, przeznaczone na przykład do przenośników, pieców obrotowych, bębnów, wielkogabarytowych maszyn elektrycznych czy pojazdów szynowych.

Podstawy

Do zadań opraw łożyskowych należą:
  • podpieranie łożyska oraz przenoszenie roboczych obciążeń statycznych i dynamicznych
  • ochrona łożyska i środka smarnego przed zanieczyszczeniami
  • zatrzymywanie środka smarnego i zabudowa elementów systemu smarowania
  • zabudowa elementów systemu monitorowania stanu
  • maksymalizacja parametrów użytkowych oraz trwałości eksploatacyjnej zabudowywanych łożysk
SKF logo