Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Dobór smaru plastycznego

O wyborze smaru plastycznego decydują zazwyczaj łożysko i warunki jego eksploatacji. Tego samego smaru można użyć do wypełnienia oprawy i do nasmarowania uszczelnienia.
Więcej informacji na temat smarów plastycznych SKF znajdziesz w rozdziale Rozwiązania z zakresu smarowania. Dokonanie właściwego wyboru ułatwia skorzystanie z programu wspomagającego dobór smaru plastycznego SKF LubeSelect.

Smar ulegający biodegradacji do opraw z łożyskami uszczelnionymi

Gdy stosuje się łożyska uszczelnione, smar plastyczny wykorzystywany do wypełniania oprawy i smarowania jej uszczelnień nie musi być zgodny ze smarem znajdującym się w łożysku. Taka sytuacja stanowi dobrą okazję do użycia smaru przyjaznego dla środowiska – na przykład SKF LGGB 2. Smar ten jest niskotoksyczny i ulega biodegradacji. Więcej informacji na temat tego smaru znajdziesz w rozdziale Rozwiązania z zakresu smarowania.

Wstępne wypełnienie smarem plastycznym

O ile nie obowiązują inne wymagania, wolną przestrzeń w łożysku należy wypełnić smarem plastycznym całkowicie, a wolną przestrzeń w oprawie – do 20–40% jej objętości. Wypełnienie w 40% jest wymagane, gdy łożyska muszą być dosmarowywane z boku, natomiast wypełnienie w 20% znajduje zastosowanie przy smarowaniu łożysk przez pierścień zewnętrzny.
W zastosowaniach w silnie zanieczyszczonym środowisku oraz w warunkach niewielkich prędkości oprawę należy wypełniać w 70–80%. Najskuteczniejszą ochronę przed zanieczyszczeniami zapewnia Rozwiązanie SKF typu "trzy bariery".
W przypadku większych prędkości wymagane może być obniżenie stopnia wypełnienia smarem. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań. Ilości odpowiadające wstępnemu wypełnieniu smarem plastycznym podano w poszczególnych rozdziałach dotyczących produktów.
SKF logo