Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dobór oprawy

Przy wyborze oprawy trzeba uwzględnić wiele czynników. Przebieg procesu wyboru zależy nie tylko od typu i wielkości łożyska, lecz także od zdolności oprawy do bezpiecznego przyjmowania wszystkich występujących obciążeń, z ich szczególnymi cechami i poziomami. Oprócz tego do istotnych kwestii należą wymagania w zakresie montażu, utrzymania ruchu, sposobów uszczelniania oraz środka smarnego do łożyska.

Wyszukaj oprawę

Oprawę odpowiednią do szczególnego typu i rozmiaru łożyska mającego pracować w określonym zestawieniu z wałem wskazać może narzędzie SKF Housing Select. Pamiętaj przy tym, że preferowanym rozwiązaniem może być zespół łożyska wałeczkowego (zob. w tabeli 1). Więcej informacji na temat zespołów łożyska wałeczkowego znajdziesz w sekcji Zespoły łożyska wałeczkowego.

Dostosowanie wyboru łożyska

W razie braku oprawy odpowiedniej do łożyska wybranego typu lub rozmiaru weź pod uwagę wybór takiego łożyska, które można umieścić w oprawie standardowej. Rezultatem takiego wyboru będzie mniej kosztowne rozwiązanie łożyskowania z oprawą.

Wybór szczególnego wariantu oprawy

Po wybraniu oprawy dopilnuj, żeby i ona, i dostępne rozwiązania uszczelnienia były odpowiednie do występujących obciążeń, zestawienia wału z łożyskiem, sposobu smarowania oraz warunków eksploatacji, tzn. typu i ilości obecnych w otoczeniu zanieczyszczeń. Weź pod uwagę wszystkie warianty oprawy – także te z niestandardową tolerancją miejsca osadzenia lub specjalnymi uszczelnieniami. W przypadku nietypowych wymogów skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo