Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienie takonitowe SKF

Uniwersalna konstrukcja do dzielonych opraw łożyskowych pracujących w warunkach skrajnego zanieczyszczenia i wilgoci

Uszczelnienie takonitowe SKF składa się z dwóch pierścieni – jednego nieruchomego i jednego kręcącego się – współtworzących pośrodku bardzo ciasny labirynt. Na kręcącym się pierścieniu labiryntowym spoczywa pierścień uszczelniający typu V, który uszczelnia względem nieruchomego pierścienia labiryntowego. Pierścień uszczelniający typu V nie dopuszcza zanieczyszczeń do wnętrza oprawy łożyskowej oraz wspomaga usuwanie zanieczyszczeń i zużytego smaru przy dosmarowywaniu uszczelnień wykorzystywanych w górnictwie.

Zastosowania uszczelnień takonitowych SKF


Niezrównana ochrona i łatwiejsze ustawianie

15116_1_TaconiteSeals_2
smarowniczka na nieruchomym pierścieniu labiryntowym pozwala na wydajne czyszczenie labiryntów i ich dosmarowywanie .
  • Kasetowe labiryntowe uszczelnienie osiowe wielostopniowe – obejmuje dwa pierścienie labiryntowe, wewnętrzny pierścień uszczelniający typu V o niskim tarciu i ma konstrukcję umożliwiającą oczyszczanie za pomocą smaru plastycznego
  • Działanie odrzutnikowe – obracający się pierścień labiryntowy odrzuca wodę z dala od uszczelnienia
  • Uszczelnienia o konstrukcji do osadzania w rowku oprawy i o konstrukcji do przykręcenia do oprawy – do opraw dzielonych SKF. Uszczelnienia mogą też być dostosowywane do opraw innych producentów
  • Rozmiary metryczne i calowe – szeroki asortyment produktów pasuje ogółem do opraw przeznaczonych na wały różnej wielkości: standardowo o średnicy od 50 mm (1 15/16 in) do 450 mm (18 in). W razie zapotrzebowania na większe rozmiary skontaktuj się z SKF.
  • Pierścień uszczelniający typu V i pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym (o-ringi) – wykonane z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR)
  • Łatwe ustawianie współosiowości – obwodowy rowek na powierzchni zewnętrznej nieruchomego pierścienia labiryntowego ułatwia montaż i osiowanie. Wkręty dociskowe w obracającym się pierścieniu labiryntowym solidnie mocują go do wału.
  • Ogólnoświatowa dostępność – SKF zaspokaja potrzeby wielonarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych i programów wymagających ścisłej terminowości dostaw
Cechy:
  • Kasetowe takonitowe uszczelnienie do zastosowań górniczych wytwarzane z żeliwa lub stali metodą obróbki skrawaniem
  • Trzy i cztery stopnie osiowego labiryntu
  • Wewnętrzny pierścień uszczelniający typu V zapobiegający wnikaniu zanieczyszczeń i umożliwiający oczyszczanie za pomocą smaru plastycznego
  • Obracający się pierścień labiryntowy skierowany na oprawę łożyskową w celu odchylania przepływu i odrzucania wody
  • Niewielka osiowa przestrzeń zabudowy
  • Obracający się pierścień labiryntowy uszczelniony względem wału umieszczonym w otworze pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym
  • Trzy wkręty dociskowe rozmieszczone co 120° dla wyśrodkowania uszczelnienia na wale
  • Kompensowanie niewspółosiowości w zakresie ±0,5°
  • Obwodowy rowek ułatwiający montaż i osiowanie
  • Odpowiednie do opraw SKF o wymiarach metrycznych serii SE, SNL, SNL 30, 31 i 32
  • Odpowiednie do opraw SKF o wymiarach calowych SAF, SAF B, SAW, SAFD i SDAF
Korzyści:
  • Doskonała ochrona przed zanieczyszczeniami
  • Ulepszone zabezpieczenie przed wnikaniem wody (również podczas mycia pod wysokim ciśnieniem)
  • Dłuższy okres eksploatacji łożyska i uszczelnienia w zastosowaniach górniczych
  • Zmniejszenie zużycia smaru
  • Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
  • Zwarta konstrukcja
  • Łatwiejszy montaż i ustawianie współosiowości
  • Zgodność z nową i starszą konstrukcją oprawy

Napełnianie smarem plastycznym i oczyszczanie za pomocą smaru

15116_1_TaconiteSeals_2

Uszczelnienie takonitowe SKF jest wyposażone w smarowniczkę służącą do dosmarowywania labiryntu. Pozwala to na usuwanie z labiryntu zanieczyszczeń oraz przeciwdziała ich wnikaniu.

Uszczelnienie można smarować w trojaki sposób:

Do napełniania i oczyszczania uszczelnień takonitowych SKF do zastosowań górniczych należy używać smaru plastycznego wykorzystywanego do smarowania łożyska albo z tym smarem zgodnego. W przypadku uszczelnionych łożysk baryłkowych SKF, zaleca się stosowanie smaru SKF LGEP 2, którym to fabrycznie napełnia się uszczelnione łożyska baryłkowe z przyrostkiem VT143 w oznaczeniu.

W przypadku smarowania za pomocą smarownicy SKF SYSTEM 24 należy stosować smar LGWA 2.

Zależnie od zgodności ze smarem wykorzystywanym do smarowania łożyska, stosować można również inne smary plastyczne SKF, uzależniając wybór od określonych wymagań eksploatacyjnych:

  • SKF LGHB 2 – zastosowania w podwyższonych temperaturach otoczenia
  • SKF LGWM 1 – klimat zimny
  • SKF LGGB 2 – biodegradowalny smar plastyczny

System oznaczania i poradnik doboru uszczelnień takonitowych SKF

Nowe uszczelnienie takonitowe SKF – zdjęcie
Wszystkie uszczelnienia takonitowe SKF do zastosowań górniczych i innych mają w oznaczeniu przedrostek TK. Uszczelnienia te można zamawiać w wymiarach metrycznych i calowych. Uszczelnienie takonitowe SKF można zamówić jako pojedynczy artykuł o wymiarach metrycznych lub calowych albo w ramach zestawu z oprawą o wymiarach calowych typu SAF, SAF B, SAW, SAFD i SDAF.

Oznaczenia rozmiarów metrycznych składają się z przedrostka TK i wielkości oprawy. Oznaczenia rozmiarów calowych składają się z przedrostka TK i numeru zawartego w tabeli 1. W kwestii rozmiarów niestandardowych skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Przykładowe dane do zamówień na same uszczelnienia takonitowe SKF:
Oprawa o wymiarach metrycznych, tuleja wciągana: TK.. – np. TK 524
Oprawa o wymiarach calowych, tuleja wciągana: TK.. – np. TK 115 V

Wybierz odpowiedni dla siebie typ uszczelnienia takonitowego SKF

Oprawa z uszczelnieniem takonitowym SKF o konstrukcji do osadzania w rowku oprawy

W tym przypadku uszczelnienie mieści się w rowku pod uszczelnienie oprawy dzielonej SKF. Aby zastosować nowe uszczelnienie takonitowe SKF o konstrukcji do osadzania w rowku oprawy nie jest wymagana modyfikacja oprawy. Uszczelnienia o konstrukcji do osadzania w rowku oprawy mają w zależności od rozmiaru labirynty trzy- lub czterostopniowe i są odpowiednie do różnorodnych zastosowań np. w górnictwie. (ilustr. 1)


Labirynty trzystopniowe są przeznaczone na wały o średnicy z zakresu od 50 do 140 mm (1 15/16–5 7/16 in). Labirynty czterostopniowe są przeznaczone na wały o średnicy 150 mm (5 15/16 in) i większe.

Oprawa z uszczelnieniem takonitowym SKF o konstrukcji do przykręcenia do oprawy – opcja dla większych rozmiarów
Opcjonalne uszczelnienie takonitowe SKF do większych wałów (od rozmiaru 68 wzwyż) ma kołnierz, który umożliwia przykręcenie do oprawy. Oprawa SKF może zostać dostarczona z fabryki po niezbędnej obróbce albo – w przypadku egzemplarzy już używanych – odpowiednio zmodyfikowana przez warsztat SKF Solution Factory, aby można było zastosować uszczelnienie takonitowe SKF większego rozmiaru. (ilustr. 2)

Przykręcane uszczelnienie takonitowe SKF ma labirynt czterostopniowy.

System uszczelniający SKF typu "trzy bariery"

Nowe uszczelnienie takonitowe SKF – zdjęcie

Dla uzyskiwania optymalnych parametrów użytkowych w warunkach skrajnego zanieczyszczenia i wilgoci – zwłaszcza tam, gdzie regularnie następuje wysokociśnieniowe mycie maszyn – SKF zaleca rozwiązanie typu "trzy bariery", na które składają się:

  • Oprawa SKF z uszczelnieniami takonitowymi SKF – bariera pierwszego stopnia: zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń ciekłych i stałych nawet podczas mycia pod wysokim ciśnieniem
  • Bariera ze smaru plastycznego – bariera drugiego stopnia: Smar wypełnia częściowo wolną przestrzeń w oprawie łożyskowej
  • Zmodernizowane uszczelnione łożyska baryłkowe SKF Explorer – bariera trzeciego stopnia: zabezpiecza przed zanieczyszczeniami w trakcie wstępnego montażu i w toku eksploatacji

OSTRZEŻENIE

Każda maszyna wirująca musi zostać zabezpieczona odpowiednimi osłonami ochronnymi – dotyczy to również odsłoniętego kręcącego się pierścienia labiryntowego uszczelnień takonitowych SKF. Jeżeli przewiduje się ręczne oczyszczanie i dosmarowywanie labiryntów, należy dopilnować możliwości dokonywania tego w bezpieczny sposób poprzez wyprowadzenie smarowniczek przed osłony ochronne.
SKF logo