Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

Oprawy stojące SAF i SAW są odpowiednie do różnych zestawień wału z łożyskiem:
Wał gładki z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej
Oprawy dzielone serii SAF 15, 16, 225, 226, 230, C25, C26 i C30 oraz SAW 235 są odpowiednie do łożysk montowanych na tulei wciąganej na wałach gładkich (ilustr. 1). Oprawy oraz ich odpowiednie części i wymiary zestawiono w tablicy produktowej.
Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia
Oprawy dzielone serii SAF 13, 222, 223, C22 i C23 oraz SAW 232 są odpowiednie do łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia na wałach stopniowanych (ilustr. 2). Oprawy oraz ich odpowiednie części i wymiary zestawiono w tablicy produktowej.
SKF logo