Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Odmiany opraw

Oprócz standardowej konstrukcji opraw stojących SAF i SAW dostępny jest szereg ich odmian. Do dodatkowych cech należą:

  • spody stóp frezowane dla zapewnienia jednorodnie płaskiej powierzchni elementom mocującym
  • specjalna obróbka maszynowa na potrzeby smarowania oraz systemów monitorowania stanu
  • różne klasy tolerancji miejsca osadzenia łożyska
  • uszczelnienia specjalne
  • zakończenia podstawy obrobione skrawaniem dla umożliwienia precyzyjnego ustawienia
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Materiał oprawy

Na potrzeby zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości, oprawy SAF są dostępne także w wersji wykonanej ze staliwa, noszącej oznaczenie SAFS. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić dostępność. Oprawy staliwne występują w trzech odmianach konstrukcyjnych. Pod względem wymiarów poszczególne konstrukcje są jednakowe z oprawami SAF wykonanymi z żeliwa szarego.
Oprawy SAF są dostępne w wersji wykonanej z żeliwa sferoidalnego, identyfikowanej oznaczeniem SAFD, w rozmiarach od 509 do 544 i od 215 do 244. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo