Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia specjalne

Oprócz uszczelnień z asortymentu standardowego, do opraw stojących SAF i SAW dostępne są – na specjalne zamówienie – uszczelnienia stykowe przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach lub uszczelnienia stykowe do wysokich prędkości.

Uszczelnienia do pracy w wysokich temperaturach

Uszczelnienia stykowe do pracy w wysokich temperaturach (noszące oznaczenie LORP) składają się z politetrafluoroetylenowego (PTFE) pierścienia labiryntowego z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym (o-ringiem) z kauczuku fluorowego (FKM) oraz elementu stykowego z PTFE. Element stykowy z PTFE jest dostępny osobno (nosi oznaczenie B-10785). Uszczelnienia do wysokich temperatur tolerują temperatury pracy dochodzące do +400°F. Pozwalają one na osiąganie prędkości granicznych dla łożysk.
OSTRZEŻENIE! Uszczelnienia wykonane z kauczuku fluorowego (FKM) poddane działaniu otwartego ognia lub temperatur powyżej +570 °F stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska! Aby otrzymać szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, skontaktuj się z SKF.

Uszczelnienia do wysokich prędkości

Uszczelnienia stykowe do wysokich prędkości składają się z aluminiowego pierścienia labiryntowego z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym (o-ringiem, noszącym oznaczenie LOR) z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) oraz elementu stykowego z politetrafluoroetylenu (PTFE, oznaczenie B-10785). Elementy stykowe z PTFE pozwalają na osiąganie prędkości granicznych dla łożysk.
SKF logo