Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Materiał oprawy

Oprawy SAF i SAW są wykonywane z żeliwa szarego.

Powłoka malarska i ochrona przed korozją

Oprawy stojące SAF i SAW pokrywa się niebieską (RAL 5001) powłoką malarską z zastosowaniem emulsyjnej farby alkidowej lub akrylowej. Powłoka ta chroni oprawę zgodnie z wymaganiami normy ISO 12944-2:1998 dla kategorii korozyjności C2 (eksploatacja na wolnym powietrzu w warunkach niskiego poziomu zanieczyszczenia oraz eksploatacja pod dachem, gdzie może następować skraplanie). Farba jest odporna na działanie większości środków smarnych, olejów silnikowych, cieczy chłodząco-smarujących i niskoalkalicznych chemicznych środków czyszczących. Oprawy można przemalowywać z zastosowaniem większości jedno- i dwuskładnikowych farb emulsyjnych i rozpuszczalnikowych.
Informacje na temat specjalnych farb i środków zabezpieczających mogą zostać podane na życzenie. Powierzchnie bez powłoki malarskiej są pokryte bezrozpuszczalnikowym środkiem antykorozyjnym.
SKF logo