Temperatura pracy
Dopuszczalną temperaturę pracy ograniczają przede wszystkim uszczelnienia (tabela 1) i znajdujący się w łożysku środek smarny. Temperatury graniczne dla łożysk i środków smarnych SKF znajdziesz wśród powiązanych informacji produktowych.
Materiał oprawy nie nakłada dodatkowych ograniczeń temperaturowych – z wyjątkiem zastosowań w bardzo niskich temperaturach, gdzie istotnym czynnikiem może być odporność na uderzenia. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
Powłoka malarska oprawy wytrzymuje temperatury materiału dochodzące do +175°F oraz temperatury otoczenia do +210°F. Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.