Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Oprawy stojące dzielone serii SDAF i ich asortyment rozszerzony (o wymiarach calowych)

Wszystkie oprawy SDAF, w tym oprawy SDAF z asortymentu rozszerzonego, są oprawami stojącymi przeznaczonymi do pracy w wymagających warunkach eksploatacji – w zastosowaniach, gdzie ze względu na występowanie wysokich obciążeń oraz obciążeń udarowych potrzebna jest szczególnie wytrzymała oprawa. Wszystkie oprawy SDAF są wykonywane na zamówienie.
Oprawy SDAF są odpowiednie do łożysk należących do serii wymiarowych 22 i 23, na wały o średnicach z zakresu od 2 15/16 do 9 9/16 in. Oprawy SDAF z asortymentu rozszerzonego są odpowiednie do łożysk należących do serii wymiarowych 30, 31 i 32, na wały o średnicach z zakresu od 8 15/16 do 20 in i większe. Oprawy z asortymentu rozszerzonego dostosowuje się zwykle do potrzeb określonych zastosowań.
Typy łożysk
  • Łożyska baryłkowe
  • Łożyska toroidalne CARB 

Serie wymiarowe łożysk

  • 22, 23 (SDAF)
  • 30, 31, 32 (rozszerzony asortyment SDAF)

Zakres średnic wału

  • od 2 15/16 do 9 9/16 in (SDAF) 
  • 9 in i większe (rozszerzony asortyment SDAF)

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

  • Wał gładki z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej 
  • Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia

Uszczelnienia

  • Labiryntowe
  • Stykowe
  • Do pracy w wymagających warunkach

Smarowanie

  • Smar plastyczny 
  • Olej

Materiały

  • Żeliwo szare 
  • Żeliwo sferoidalne
  • Staliwo

Montaż

  • Montaż czterema śrubami

Zgodność z wymogami norm

  • Nieznormalizowane

Split pillow block housings, inch dimensions

SKF logo