Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Materiał oprawy

Oprawy SDAF wykonuje się standardowo z żeliwa szarego gatunku 30 według normy ASTM A48, równoważnego gatunkowi 200 według ISO 185:2005. Oprawy SDAF z asortymentu rozszerzonego wykonuje się standardowo z żeliwa szarego gatunku 40 według normy ASTM A48, równoważnego gatunkowi 275 według ISO 185:2005.

Powłoka malarska i ochrona przed korozją

Wszystkie oprawy SDAF pokrywa się powłoką malarską w kolorze niebieskim (RAL 5001). Powłoka ta chroni oprawę zgodnie z wymaganiami normy ISO 12944-2:1998 dla kategorii korozyjności C2 (eksploatacja na wolnym powietrzu w warunkach niskiego poziomu zanieczyszczenia oraz eksploatacja pod dachem, gdzie może następować skraplanie). Farba jest odporna na działanie większości środków smarnych, olejów silnikowych, cieczy chłodząco-smarujących i niskoalkalicznych chemicznych środków czyszczących. Oprawy można przemalowywać z zastosowaniem większości jedno- i dwuskładnikowych farb emulsyjnych i rozpuszczalnikowych.
Powierzchnie bez powłoki malarskiej są pokryte środkiem antykorozyjnym. Informacje na temat specjalnych farb i środków zabezpieczających mogą zostać podane na życzenie.
SKF logo