Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Monitorowanie stanu

W oprawach stojących SNL i SE przewidziano miejsca na czujniki do monitorowania stanu (ilustr. 1ilustr. 2).
Pozycja 1 stanowi punkt pomiarowy prostopadły do wału i powinna być wykorzystywana w przypadku podwieszenia oprawy za powierzchnię jej podparcia albo oddziaływania obciążeń w kierunku przeciwnym do powierzchni podparcia.
Pozycja 2 stanowi punkt pomiarowy równoległy do wału i powinna być wykorzystywana w przypadku oddziaływania obciążeń w kierunku powierzchni podparcia. Obie te pozycje – zarówno 1, jak i 2 – spełniają wymagania normy ISO 10816-1:1995/zm. 1:2009.
Pozycja 3 stanowi punkt pomiarowy nachylony względem osi wału o kąt w przybliżeniu 20° do 45°.
SKF logo