Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Oprawy SNL i SE są przeznaczone do zastosowań, w których obciążenia oddziałują prostopadle do powierzchni podparcia. Gdy oprawa jest podparta na całej powierzchni jej podstawy i kierunek oddziaływania obciążeń jest idealnie prostopadły, wielkość obciążenia jest ograniczona jedynie z powodu nośności łożyska. Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających w innych kierunkach albo podparcie oprawy na powierzchni nieobejmującej całej jej podstawy, należy dopilnować, żeby wielkość obciążenia była dopuszczalna w odniesieniu do oprawy, śrub pokrywy i śrub mocujących do podłoża. Jeśli oprawy są narażone na działanie obciążeń cyklicznych lub niewyważenie dynamiczne, należy skontaktować się z działem obsługi technicznej SKF ds. zastosowań.

Obciążenia niszczące i współczynniki bezpieczeństwa

Wartości wytyczne obciążeń niszczących dla opraw wykonanych z żeliwa szarego wyszczególniono w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia. Aby wyznaczyć obciążenie dopuszczalne dla oprawy, trzeba podzielić odpowiednią wartość obciążenia niszczącego przez współczynnik odpowiadający wymogom bezpieczeństwa. W fazie projektowania z reguły stosuje się współczynnik bezpieczeństwa o wartości 6 (Nośność). Poziomy obciążenia dopuszczalnego można wykorzystywać tylko pod warunkiem dokręcania śrub pokrywy przynajmniej momentami podanymi w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia.
Wartości graniczne P znajdują zastosowanie, gdy oprawa nie jest podparta na całej powierzchni podstawy.
Wartość Pa to osiowe obciążenie niszczące oprawy. Jeżeli zabudowane łożysko jest zamontowane na tulei, należy sprawdzić dopuszczalne obciążenie osiowe tulei.
W przypadku opraw wykonanych z żeliwa sferoidalnego wartości podane w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia należy mnożyć przez współczynnik 1,8.

Bezpieczne poziomy obciążenia

W niektórych krajach, zamiast o wartościach obciążenia niszczącego, mówi się o bezpiecznych poziomach obciążenia. Przybliżone bezpieczne poziomy obciążenia podano w tabeli 1. Tego rodzaju wartości wytyczne ustanowiono z zastosowaniem przyjętych praktyk inżynierskich, uwzględniając kwestie bezpieczeństwa, wytrzymałości materiałów na rozciąganie oraz naprężeń roboczych. Odpowiadają one współczynnikom bezpieczeństwa o wartościach 5 względem siły powodującej pęknięcie oprawy oraz co najmniej 2 względem granicy plastyczności śruby pokrywy.

Dodatkowe podparcie oprawy

Poddawanie oprawy obciążeniom oddziałującym równolegle do powierzchni podparcia może wiązać się z koniecznością przytwierdzenia oprawy do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających lub zastosowania przeciwdziałającego obciążeniu ogranicznika.
Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń oddziałujących pod kątami z przedziału od 55 do 120° lub obciążeń osiowych przekraczających 5% wartości P180° (patrz tablice produktowe dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia), należy przytwierdzić oprawę do powierzchni podparcia lub zastosować przeciwdziałający obciążeniu ogranicznik. Wytrzymałość kołków ustalających lub ogranicznika musi być wystarczająca do przeciwdziałania obciążeniom oddziałującym równolegle do powierzchni podparcia.
Zalecenia dotyczące rozmieszczenia i wielkości otworów pod kołki ustalające są podane w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia.

Nośność śrub pokrywy

Przybliżone granice plastyczności śrub pokrywy podano w tabeli 2. Podane wartości odnoszą się do śrub pokrywy klasy 8.8, dostarczanych razem z oprawami SNL i SE wykonanymi z żeliwa szarego. Wykonane z żeliwa sferoidalnego oprawy SSNLD i SSED są dostarczane ze śrubami pokrywy klasy 10.9. W przypadku takich śrub pokrywy wartości podane w tablicach produktowych należy mnożyć przez współczynnik 1,4.
Gdy do wyznaczenia obciążenia dopuszczalnego dla opraw SNL lub SE z żeliwa szarego stosuje się współczynnik bezpieczeństwa o wartości 6, uwzględnienie śrub pokrywy nie jest konieczne. W takim przypadku obciążenie dopuszczalne w odniesieniu do oprawy jest mniejsze niż to znajdujące zastosowanie do śrub pokrywy.
SKF logo