Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla pokryw zamykających

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla pokryw zamykających do opraw SNL i SE.

Basic bearing designation system

Przykład

ASNH 518-615
gdzieASNH =
518-615 =

Dostępne opcje

Test Designation 1
Seria
ASNH
Pokrywa zamykająca do opraw stojących SNL i SE

Test Designation 2
Wskazanie rozmiaru
...
Kod rozmiaru oprawy
SKF logo