Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla opraw

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla opraw SNL i SE.


Przykład

SNL 518-615 SN
gdzieSNL =
518-615 =
SN =

Dostępne opcje

Przedrostki – Otwory pod śruby
Dwa odlane podłużne otwory pod śruby mocujące
FCztery odlane podłużne otwory pod śruby mocujące
SBez otworów pod śruby mocujące (możliwe dostarczenie z wywierconymi otworami)

Seria
SNLStandardowa oprawa stojąca
SE
Standardowa oprawa stojąca (nowej generacji)

Materiał
Żeliwo szare
DŻeliwo sferoidalne


Wskazanie rozmiaru
2(00)Oprawa do łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia, należących do ciągu średnic 2
3(00)Oprawa do łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia, należących do ciągu średnic 3
5(00)Oprawa do łożysk montowanych na tulei wciąganej, należących do ciągu średnic 2
6(00)Oprawa do łożysk montowanych na tulei wciąganej, należących do ciągu średnic 3
..(00)

Kod rozmiaru łożyska, (00) × 5 = średnica otworu łożyska [mm]


Przyrostki1)
VOtwór wylotowy smaru w podstawie oprawy
TURUOprawa przygotowana do smarowania olejem, wraz z uszczelnieniami
TZ jednej strony pokrywy oprawy wywiercony i nagwintowany otwór 1/4-28 UNF do smarowania uszczelnienia. Smarowniczka AH 1/4-28 SAE-LT dostarczana z oprawą
TDZ obu stron pokrywy oprawy wywiercony i nagwintowany otwór 1/4-28 UNF do smarowania uszczelnienia. Dwie smarowniczki AH 1/4-28 SAE-LT dostarczane z oprawą.
SNW pozycji 3 wywiercony i nagwintowany otwór M8 (ilustr. 1)
K7
Oprawa o tolerancji średnicy miejsca osadzenia łożyska K7
/MS1Dwa wywiercone otwory pod śruby mocujące
/MS2Cztery wywiercone otwory pod śruby mocujące
  1. 1)Gdy w skład oznaczenia wchodzi szereg przyrostków, występują one w kolejności zgodnej z przedstawioną powyżej.
SKF logo