Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System oznaczeń dla pierścieni ustalających

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla pierścieni ustalających do opraw SNL i SE.

Basic bearing designation system

Przykład


FRB 17.5/160
gdzieFRB =
17.5/160=

Dostępne opcje

Test Designation 1
Seria
FRB
Pierścień ustalający do opraw łożyskowych SKF

Test Designation 2Wskazanie rozmiaru
...Szerokość i średnica zewnętrzna pierścienia ustalającego [mm]
SKF logo